??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1002730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1002730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 2.1 SS
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 150 x 190 x 90 mm, polerowanie lustrzane, Płytka kołnierzowa: Nie, Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248695669
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
2.006 kg
BAB577
depth
97 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
189 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation