??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0930700008
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0930700008
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KSP L90 S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Kabelverschraubung) 90.00 mm, Silikon
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzhaube schützt die Kabelverschraubungen vor äußeren Umwelteinflüssen.
GTIN
4032248976034
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
BAB664
Werkstoff
Silikon
BAC255
Farbe
blau
BAC572
Material
Kunststoff
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation