??
Выбор CAD модели
Weidmueller 0930640008
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0930640008
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M75 MS SC
DESCSHORT
Description short
Контргайка для кабельного ввода (металл) SKMU MS (латунная контргайка) M 75, 7 mm, Латунь
DESCLONG
Description long
Стопорная гайка для монтажа металлических кабельных вводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248976126
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
90 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAS481
type of connection thread
metric
ABC354
thread length connection thread
7 mm
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.149 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74153300
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation