??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 0930031211
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0930031211
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KDSU M25 BS O SC 1 G25
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 25, 16 mm, Armature à conducteur simple rigide, Armature feuille métallique, Armature tressée, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN
GTIN-Code
4032248917914
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAH508
max. sealing range
23.900 mm
AAH509
min. sealing range
16.800 mm
AAS484
Bend protection present
Yes
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Silicone
ABC359
for armored cables
Yes
ABC360
max. sealing value inner jacket
20 mm
ABC361
min. sealing value inner mat
13.500 mm
ABC362
max. thickness of the reinforcement
1.600 mm
ABC363
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.400 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus & Génération 3D