??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 0690700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0690700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,5/14 OR
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Estándar, 0.5 mm², Longitud de desaislado: 10 mm, naranja
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190015770
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PVC
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.500 mm²
BAA351
color
orange
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation