??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0573300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0573300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K11
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) Aluminiumgehäuse, 75 x 80 x 57 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4008190031190
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
0
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
6 W
AAT099
RAL-Nummer
7001
AAZ486
Schutzart (NEMA)
NEMA 4
BAA351
Farbe
Silber
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.206 kg
BAB577
Tiefe
57 mm
BAA020
Höhe
80 mm
BAF016
Breite
75 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation