??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 0514300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0514300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSK 35X15 2M PVC/GR
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, PVC, no probado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4008190052263
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG011
thickness of material
3 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
PVC
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
3 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.206 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
Preview - Generation