??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0502610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0502610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 35K SW M6X16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zugbügel (Sammelschiene)
DESCLONG
Langbeschreibung
Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.
GTIN
4008190332587
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.019 kg
BAB577
Tiefe
30.9 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
14 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation