??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0501300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0501300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP 42-MS65
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschlussstopfen (Metall) PG 42, 10 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4008190007676
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAG746
Anschlussgewinde
PG42
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAS481
Art des Anschlussgewinde
PG
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAB707
Gesamthöhe
16 mm
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation