??
Выбор CAD модели
Weidmueller 0474360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0474360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EK 2.5N
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, желтый, зеленый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4008190146177
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
yellow
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
G track G32
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
41.7 mm
BAA020
height
36.5 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation