??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0382860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0382860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EW 15
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Polyamid 66, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4008190187804
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
20.8 mm
BAA020
Höhe
25.529 mm
BAF016
Breite
9.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation