??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0299960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0299960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKRD/35 O.DLS2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 10 A, steckbar, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Nein, TS 35, beige/gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4008190182403
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB398
Ausführung der Quertrennung
ohne
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
10 A
BAA020
Höhe
46 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
BAA351
Farbe
mehrfarbig
BAB577
Tiefe
38 mm
BAB927
Ausführung der Längstrennung
steckbar
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD370
integrierte Prüfbuchse vorhanden
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAF016
Breite
6.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation