??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0294760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0294760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP 9-K54
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschlussstopfen (Kunststoff) PG 9, 5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4008190105884
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG746
Anschlussgewinde
PG9
AAH500
glasfaserverstärkt
Ja
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAS481
Art des Anschlussgewinde
PG
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
5 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation