??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 0293220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0293220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 32X15 2M/CRN
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 33 x 15 x 2000 mm, Acero inoxidable, no probado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248014026
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
stainless steel
BAB888
Design
G track G32
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.701 kg
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation