??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0279580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0279580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP SAK2.5 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 36.5 mm x 1.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190050702
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
BAA020
Höhe
36.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation