??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0236510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0236510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 1000 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4008190017699
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC397
Schienenausführung nach Norm
DIN EN 60715
AAC899
Bohrlochabstand mittig
36 mm
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
1000 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.050 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
1000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation