??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 0212860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0212860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAK 6/EN
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 6 mm², 41 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
4008190065553
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA020
height
40 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
47.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
8 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.014 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation