??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 0189960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0189960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAK 2.5/TC CU
DESCSHORT
Description short
Złączka do termoelementów, złącze śrubowe, 2.5, beżowy / żółty
DESCLONG
Description long
Terminal termopary jest specjalnie skonfigurowany do przekazywania bardzo małego napięcia występującego w obwodzie pomiaru temperatury. Specjalne szyny prądowe zapewniają, że w zacisku przy różnicach temperatur między odcinkiem dodatnim a ujemnym nie mogą powstawać żadne błędne sygnały.
GTIN
GTIN-Code
4008190171506
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA020
height
36.500 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAB577
depth
46.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
6 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation