??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 0189960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0189960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAK 2.5/TC CU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, beige/gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Thermocouple-Klemme ist speziell für die Übertragung von kleinsten Spannungen in Temperaturmesskreisen konzipiert. Durch die Spezialstromschienen wird sichergestellt, dass in der Klemme bei Temperaturdifferenzen keine Falschsignale entstehen können.
GTIN
4008190171506
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA020
Höhe
36.500 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
mehrfarbig
BAB577
Tiefe
46.500 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAF016
Breite
6 mm
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation